• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Módulos de E/S compactos para el armario eléctrico

Módulos de E/S compactos para el armario eléctrico

Para uso en campo y en el armario eléctrico

Los módulos IO-Link CabinetLine permiten integrar fácilmente sensores y actuadores tanto en el armario eléctrico como en aplicaciones de campo protegidas. Gracias a su enfoque en los datos esenciales de proceso y diagnóstico, los módulos IP20 ofrecen una solución eficiente para aplicaciones con funciones básicas y reducen los costes de ingeniería, sistemas y planificación de proyectos.

Fácil digitalización de hasta 16 equipos

Los módulos de E/S permiten integrar hasta 16 equipos (sensores o actuadores). Gracias al sistema de conexión, que admite tanto bornes de resorte como bornes de tornillo, el cableado resulta rápido y sencillo. Los puertos del módulo de E/S AL5121 se pueden parametrizar de forma flexible como entradas o salidas. El módulo de entrada AL5141 se utiliza en aplicaciones en las que solo es necesario registrar señales de sensores.

Si los sensores están conectados a la tecnología de comunicación de datos IO-Link a través de los módulos de E/S, la información de los sensores se puede leer de forma centralizada en el nivel de IT. Los equipos IO-Link también se pueden parametrizar de forma centralizada y cómoda a través del nivel de IT.

Alimentación para actuadores externos

Los módulos son alimentados por un maestro IO-Link con puerto A. El consumo total de corriente del AL5121 puede ser de hasta 1 A, lo que garantiza una alimentación eficaz de los actuadores externos.

Instalación sencilla en un espacio mínimo

Los módulos IO-Link CabinetLine se instalan rápidamente gracias al adaptador para carril DIN integrado y, con solo 43 milímetros de ancho, ocupan muy poco espacio.