- Novedades de productos
- Sensores
- Caudalímetro ultrasónico con conexión de brida
Caudalímetro ultrasónico con conexión de brida
Medición fiable del caudal con integración sencilla
El sensor ultrasónico mide con gran precisión los caudales de fluidos conductores y no conductores a base de agua. Los valores de proceso se muestran de forma clara en la pantalla integrada y pueden utilizarse para supervisar de forma transparente la distribución del agua, controlar el consumo energético y optimizar el consumo. La brida soldada directamente al tubo de medición permite además una instalación rápida, segura y sencilla.
Múltiples posibilidades de aplicación
El sensor es adecuado para una gran variedad de aplicaciones, como circuitos de refrigeración, acumuladores de calderas, instalaciones de agua de proceso, sistemas de tratamiento de agua potable y sistemas de ósmosis inversa. Gracias a la brida estándar industrial, también es posible reequipar instalaciones existentes sin un gran esfuerzo.
Tubo de medición robusto sin componentes internos
El tubo de medición de acero inoxidable no requiere elementos de medición, juntas ni piezas móviles. De este modo se evitan de forma fiable el desgaste, las fugas y las obstrucciones. Al mismo tiempo, el caudal no se ve afectado, lo que garantiza un funcionamiento duradero con baja pérdida de presión y alta eficiencia energética.