• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. El sensor de punto de rocío para aplicaciones neumáticas garantiza la calidad del aire comprimido y reduce los costes energéticos

El sensor de punto de rocío para aplicaciones neumáticas garantiza la calidad del aire comprimido y reduce los costes energéticos

Aire comprimido limpio y seco

La supervisión del punto de rocío es un proceso clave en tuberías y depósitos de aire comprimido para garantizar tanto la calidad del aire como la seguridad operativa. El punto de rocío indica la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire comprimido comienza a condensarse a presión constante.

Un exceso de humedad provoca corrosión y, en consecuencia, fugas. Además, reduce la vida útil de las instalaciones y afecta al funcionamiento correcto de los equipos accionados por aire comprimido. Especialmente en sectores sensibles como la industria alimentaria y farmacéutica, así como en controladores neumáticos de alta precisión, el aire comprimido seco es imprescindible para garantizar un funcionamiento fiable y el cumplimiento de las normas.

Tratamiento optimizado del aire comprimido

El nuevo sensor de punto de rocío de ifm contribuye decisivamente al tratamiento eficiente del aire comprimido. Mide el punto de rocío con gran precisión: cuanto más bajo es este valor, más seco es el aire comprimido.

Gracias a la supervisión continua de la calidad del aire, los secadores pueden controlarse en función de la demanda. Esto evita un “secado excesivo” innecesario, ahorra energía y reduce costes.

El sensor no suministra directamente el aire requerido, sino que desempeña una función de supervisión. Garantiza el correcto funcionamiento de los componentes, como secadores y otros elementos del sistema, y detecta desviaciones de forma inmediata, permitiendo al usuario reaccionar rápidamente. Por lo tanto, su función principal es controlar la calidad, aunque de forma indirecta también contribuye a evitar tiempos de inactividad.