• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Módulo DX IO-Link con entradas y salidas digitales

Módulo DX IO-Link con entradas y salidas digitales

Logistics System

Entradas y salidas digitales versátiles con conexión IO-Link

El módulo DX AutomationLine dispone de 8 puertos que pueden configurarse individualmente como entradas o salidas digitales (2 por puerto).
La conexión por IO-Link permite integrar el equipo de forma sencilla y compacta en sistemas existentes.

Concepto de equipo básico con volumen de datos optimizado

Gracias a su enfoque específico en los datos esenciales de proceso y diagnóstico, el módulo DX constituye una alternativa económica a los módulos de E/S IO-Link con más funciones. Resulta especialmente adecuado para instalaciones y aplicaciones donde las funciones básicas fiables son suficientes. La reducción del volumen de datos simplifica la planificación del proyecto y reduce los costes de ingeniería y de sistema.

Diseño robusto para aplicaciones descentralizadas en campo

El módulo incorpora la resistente carcasa AutomationLine y está diseñado para su uso en entornos industriales exigentes. Con el grado de protección IP67 y un rango de temperatura ampliado de −25…+60 °C, es idóneo para un funcionamiento continuo en campo.