• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor de presión G1/2 con membrana aflorante y con pantalla

Sensor de presión G1/2 con membrana aflorante y con pantalla

Water pumps

Célula de medición robusta y visión del proceso in situ

El sensor de presión G1/2 tipo PF es la opción ideal para la supervisión directa en planta de procesos en los que se transportan fluidos altamente viscosos o abrasivos a través de tuberías, a presiones elevadas y con gran precisión.

La célula de medición cerámica es extremadamente robusta y soporta incluso picos de presión. La pantalla giratoria proporciona una visión inmediata del proceso. Además, el PF15 puede parametrizarse in situ mediante el probado sistema de manejo mediante tres botones.

Estanqueidad segura con membrana aflorante

El diseño para montaje enrasado no permite que haya ningún espacio muerto al que se puedan adherir los fluidos, lo que evita eficazmente la obstrucción de la tubería. El sistema de estanqueidad propio de ifm, extremadamente seguro, garantiza que fluidos como el agua o las pinturas no penetren en la zona roscada de la conexión de medición, incluso bajo alta presión. De este modo, se descarta la acumulación de producto en esa zona y se evita que, en el proceso posterior, se mezcle con otros fluidos o llegue a contaminarlos.

Sensor de presión PL como alternativa sin pantalla

Para aplicaciones con fluidos igualmente exigentes donde no se requiere pantalla ni parametrización en el propio sensor, los sensores de presión de la gama PL13 / PL15 son una alternativa adecuada.