• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables ecolink M12 apantallados para zonas húmedas

Cables ecolink M12 apantallados para zonas húmedas

Protección de señales sensibles

En las instalaciones de producción de la industria alimentaria y de bebidas, los cables de conexión apantallados son indispensables para la transmisión de señales analógicas de sensores, ya que estos son sensibles a las interferencias electromagnéticas. Las fuentes de interferencia, como las máquinas y los convertidores de frecuencia, pueden causar ruido en la señal o distorsiones, lo que puede falsear los datos de medición. El apantallamiento protege las señales de estas influencias y garantiza una transmisión precisa de los datos. Esto es crucial para garantizar la precisión de los controladores, la calidad de la producción y la seguridad operativa.

Lo que hace especial a ecolink

ecolink es una solución de conexión desarrollada por ifm que se caracteriza por su máxima fiabilidad y durabilidad. Gracias a su diseño sofisticado, la junta sigue siendo fiable a largo plazo, incluso en caso de un montaje sin herramientas. El tope mecánico protege contra el apriete excesivo y, junto con la junta tórica integrada, garantiza una estanqueidad óptima. Además, la protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra garantiza que la tuerca permanezca fija incluso en caso de golpes y vibraciones. ecolink es sinónimo de calidad y seguridad en aplicaciones industriales exigentes. Además, es compatible con las conexiones industriales M8 y M12.

Productos