• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Distribuidores de potencia de 16-A con codificación L

Distribuidores de potencia de 16-A con codificación L

Para consumidores potentes

Los distribuidores de potencia pasivos con codificación L son comparables a las "regletas multicontactos" y permiten una capacidad de carga de hasta 16 A. Por ello, son ideales para la alimentación de equipos potentes, como cabezales de válvula, sensores para actuadores de cuarto de vuelta, controladores de motor, maestros IO-Link o componentes de control.

A menudo se conectan directamente a fuentes de alimentación para aumentar el número de salidas disponibles. Sin embargo, gracias a las sencillas opciones de distribución, los módulos también se pueden utilizar de forma flexible sobre el terreno para suministrar energía a los equipos.

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

Los módulos totalmente encapsulados y los conectores ecolink M12 están especialmente desarrollados para soportar choques y vibraciones a largo plazo. Una ventaja adicional es que las conexiones ecolink son compatibles con todos los conectores M12 estándar de la industria. Para obtener la máxima estanqueidad, se recomienda utilizar conectores ecolink de ifm. La versión con carcasa gris está perfectamente adaptada a los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas. La robusta carcasa de PA, los conectores de acero inoxidable y el alto grado de protección IP69K garantizan un funcionamiento fiable incluso en procesos de limpieza frecuentes e intensivos.