- moneo: Platforma IIoT
- Produse
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: interfața de comunicare
SOUTHBOUND
Cu ajutorul moneo edgeConnect, dispozitivele și sursele de date pot fi conectate la moneo OS. De exemplu, un master IO-Link ifm cu senzori IO-Link conectați sau un sistem electronic de diagnosticare pentru vibrații poate fi citit de ifm împreună cu senzorii conectați. Astfel, moneo edgeConnect permite transferul de date de la nivelul mașinii și le transpune în informații lizibile, în vederea prelucrării în aplicațiile și aplicațiile actuale și viitoare ale moneo. Un număr tot mai mare de dispozitive ifm pot fi conectate prin intermediul conectorului ifm IoTCore, inclusiv stații de bază selectate pentru conectarea fără fir a senzorilor.
NORTHBOUND
Folosind conectorii potriviți, moneo edgeConnect poate chiar să trimită datele de proces și valorile calculate colectate în moneo către un cloud sau c[tre un alt sistem terț. Tichetele generate de moneo pot fi, de asemenea, trimise către un sistem țintă cu configurația corespunzătoare. În plus, un server OPC UA poate pune la dispoziție date din moneo pentru un sistem cu client OPC UA.
Astfel, moneo edgeConnect creează punți de legătură între sistemele de producție și automatizare, sistemele informatice interne și platformele cloud.
În prezent, moneo edgeConnect suportă achiziția de date de la dispozitive ifm, cum ar fi masters IO-Link (AL 13/19, a se vedea cerințele tehnice), dispozitivele electronice de diagnosticare pentru senzori de vibrații (VSE), agenții software ifm și sistemele selectate cu interfață ifm IoTCore. Mai mult, prin intermediul serverului MQTT sau OPC UA, moneo permite transferul de date de ieșire către platformele cloud Amazon AWS și Microsoft Azure și către alte sisteme terțe. Se dezvoltă conectori suplimentari.