hardware pentru operare moneo în mediul de producție
QHA210
moneo appliance QHA210
hardware pentru operare moneo în mediul de producție
QHA210
moneo appliance QHA210
- Hardware optim pentru operare software moneo
- Funcții integrate pentru mentenanță IT precum actualizări, back-up și asistență
licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat
Aplicatie
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Descrierea conținutului |
|
||||
Compatibilitate |
|
||||
Conectivitate |
|
||||
Întreținere și asistență |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [W] | 21; (maxim: 47) |
Iesiri
Numarul de iesiri video | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / Programare
Licențe primite | appliance management system (AMS) |
---|---|
Nota la licenta | legat de hardware; licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat |
Sistem de operare | Debian Linux 11 |
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană |
---|
Limba | engleză |
---|
Condiţii sistem
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; USB |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 2; (GBit) |
Numar de interfete USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (40 °C fara condensare) |
Protectie | IP 40 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 1269,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardware
Procesor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Cip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memorie de lucru | 8 GB |
Memorie pentru cantități mari de date | 256 GB SSD |
Observaţii
Indicaţii | licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |