- Produse
- QMC003
Licență pentru comunicarea cu software-ul ifm Agent
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Licență pentru comunicarea cu software-ul ifm Agent
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
- Software de interfață de date pentru conectarea software-ului ifm Agent
- Furnizarea structurată a datelor de proces citite de software-ul ifm Agent către aplicațiile moneo
- Permite accesul la metadate ale surselor de date configurate și furnizate în agentul ifm
Aplicatie
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conectivitate |
|
||||
Gestiunea datelor |
|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Rusă |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Numar minim pentru nuclee CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Rezolutie grafica minima | 1920 x 1080 | |
Interfata necesara a dispozitivuilui | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Network card | Ethernet 1 Gbit | |
Network protocol | Ethernet TCP/IP | |
Sistem de operare | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (numai versiunile din perioada de asistență Microsoft) | |
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) | |
Soft aditional necesar |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 |
---|