• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Valfte Arıza mı var?

Valf İzlemenin Yeni Boyutu
Akıllı Valf Sensörü

Valf, Üretimin Kara Kutusudur

Proses teknolojisinde, valflar, üretim teknolojisinin entegre bir parçasıdır. Farklı valf tipleri, farklı maddelerin akışını kontrol eder ve işletme ile bakım olanağı sağlar. Üretimde kalite güvencesi, valfların sorunsuz bir şekilde çalışmasına bağlıdır.

Aşınma Oluştuğunda Genelde Çok Geç Kalınmıştır

İç kısımdaki contaların ve klapelerin durumunu izlemek zordur. Genelde aşınma ve hasar durumları, kalite ve performans zaten bozuksa çok geç tespit edilir.
Bu durum, tesisin kapalı olduğu uzun onarım sürelerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ancak contaların, vb. sabit bakım aralıklarında değiştirilmesi, tesisinizin katma değerini etkiler.

ifm ile Sistem Verimliliğinizi Arttırın

Birçok şirket, toplam sistem verimliliğinin arttırılmasına odaklanarak planlanmamış arızaları önlemeye yönelik önlemler uygulamıştır. Mümkünse, koşullara bağlı bakım yerine periyodik bakım yaklaşımı uygulanır. ifm, bu modern ve etkin bakım yaklaşımı için yıllardır çeşitli otomasyon çözümleri önermektedir.

Valfın İçinde Olup Biteni Tam Olarak Anlamak

ifm, valfınızın içinde oluşan kritik durumları zamanında tespit etmek için akıllı valf sensörünü geliştirdi. Bu sensör, çeşitli aşınma durumlarını tespit eder. Valftaki kaçak ve birikintilerin zamanında teşhis edilmesi, koruyucu önlemler için önkoşuldur.

ifm, Tesisiniz için Komple Bir Çözüm Sunuyor

Akıllı valf sensörü, esnek bir konfigürasyona olanak sağlar ve tesisinizin mevcut altyapısına kolayca entegre edilebilir. Komple paket sadece uygun montaj ve kablo bağlantı teknolojisini değil, aynı zamanda endüstriyel haberleşme busu ile bağlantı olanağına sahiptir.

Akıllı Valf Sensörünün Bir Bakışta Önemli Özellikleri

  • Belirli bir mesafeden her yönden mükemmel konum görünürlüğü
  • En yakın dereceye sürekli konum bildirimi
  • Çevrim süresi ve sayma gibi teşhis fonksiyonları
  • Birikintilere veya contada aşınmaya işaret edebilen kapalı konumdaki değişiklikler bildirilir.
  • Öğretme düğmesi veya IO-Link aracılığıyla esnek parametre ayarı

Her Yönden Açıkça Görülebilen Durum LED'leri

Engellerin Görüntülenmesi

Birikintilerin, Conta Hasarları ve Aşınmasının Güvenilir Şekilde Tespiti

moneo configure: parametre ayarlama yazılımı

IO-Link cihazlarının ve ifm IO-Link masterların parametre ayarı ve yönetimi uygulaması. Zaman tasarrufu sağlayan sensör parametre ayarı için, üreticiden bağımsız, entegre IODD yönetimi. Parametreler ve proses değerlerinin paralel olarak görüntülenmesi için kokpit.

Akıllı valf sensörünün endüstriyel haberleşme busuna bağlanması

PROFINET IO'ya bağlantı için bir ürün listesi örneği

Çoğu alan cihazı bir endüstriyel haberleşme busuna bağlanabilir. Bu, akıllı valf sensörü için de geçerlidir. Cihaz verileri, Master'lara IO-Link üzerinden aktarılır. Farklı Master versiyonları; EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO veya TCP/IP'ye bağlanma olanağı sağlar.

Akıllı valf sensörü ve AS-i

AS-i'ye bağlantı için bir ürün listesi örneği

Gıda endüstrisinde, valf manifoldları genelde AS-i aracılığıyla otomatikleştirilir. Akıllı valf sensörü, AS-i'ye yönelik IO-Link Master'ları ile mevcut AS arayüzü ağına kolayca entegre edilebilir. Standart uygulamalar (IP67 içeren) ve gıda endüstrisi (IP69K içeren) için kullanılan versiyonlara maksimum 4 IO-Link cihazı bağlanabilir.

ifm başlangıç paketleri aracılığıyla kontrolöre entegrasyon

Ücretsiz olarak indirilebilir:

- Örnek programlar ve program blokları (Step7, TIA, RS Logix) - Proses verilerinin okunması ve yazılması - PROFINET, Ethernet ve EtherCAT ile bağlantı - PLC kurulumu için cihaz açıklama dosyaları (GSDML, ESI, EDS) - İşletim talimatları