• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj levhaları
  5. E12573

Montaj levhası

E12573

ADAPTER 130X30X10

Montaj levhası

E12573

ADAPTER 130X30X10

Uygulama
Dizayn kullanılabilen tipler, MVQ
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 99,9
Boyutlar [mm] 10 x 145 x 50
Montaj parçası için delik aralığı 130 x 30 mm
Vana sürücüsünün mil yüksekliği 30 mm
Mil çapları için uygun [mm] < 38
Malzemeler POM siyah
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet