• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Silindir Sensörleri

Yüksek Basınç Değerlerinde veya En Küçük Kurulum Alanlarında

Silindir sensörler, pistonların hava veya yağ basıncı kuvvetini harekete dönüştürdüğü durumlarda kullanılır. Bu sensörler, silindir pistonunun son pozisyonlarını belirler. Bu da, silindirden sonra sonraki proses adımını otomatikleştirmeye ve bu sayede tesislerin veya iş makinelerinin yinelenen hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Silindir Sensörlerinin Özellikleri


Hızlı Montaj ve Kolay Ayar için Kendiliğinden Kilitlenen Armatür

"Yukarıdan Bırakarak" Yarıklara Kolay Yerleştirme

En Sık Kullanılan C ve T-Yuvalar için Uygundur.

Konektörlü veya Bağlantı Kablolu Modeller

Geniş Adaptör Yelpazesi

Pnömatik Silindirler için Silindir Sensörleri

Silindir sensörleri, pnömatik silindirlerdeki pistonların konum tespiti için kullanılır. Doğrudan silindirin üzerine monte edilirler. Pistona monte edilen halka mıknatısı, mıknatıslanmayan malzemenin gövde duvarının üzerinden algılanır (örn. alüminyum, pirinç veya paslanmaz çelik). Bu bileşenler doğrudan T-yuva ve C-yuva silindirlere ve aynı zamanda bir adaptör kullanılarak düz, bağlantı çubuğu, profil boru veya trapez yuva silindirlere takılabilir.

Hidrolik Silindirler için Silindir Sensörleri

Hidrolik silindirler, genelde iş makinelerinde veya şekillendirme teknolojisinde kullanılır. Doğrusal hareket, basınçlı yağ aracılığıyla kontrol edilir. Bağlı bir hidrolik ventil, yağın akış yönünü ve böylece silindir pistonunun hareket yönünü kontrol eder. Bu sistemdeki 500 bar'a kadar yüksek basınç değerleri, ağır kütlelerin bile hareket ettirilmesini sağlar.