• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Silindir Sensörleri
  2. Pnömatik silindirler için sensörler

Pnömatik Silindirler için Sensörler

Silindir sensörler, pnömatik silindirlerdeki pistonların konum tespiti için kullanılır. Doğrudan silindirin üzerine monte edilirler. Pistona monte edilen halka mıknatısı, mıknatıslanmayan malzemenin gövde duvarının üzerinden algılanır (örn. alüminyum, pirinç veya paslanmaz çelik). Bu bileşenler, doğrudan T-yuva ve C-yuva silindirlerine ve aynı zamanda bir adaptör kullanılarak yuvarlak, bağlantı çubuğu, profil boru veya trapez oluklu silindirlere takılabilir.

T-yuva Silindirler

T-yuva, pnömatik silindirlerde en çok kullanılan yuvadır. Genelde ifm'nin T-yuva silindir sensörlerini takmak için aksesuar gerekmez. Sensörler, yuvanın içine itilebilir ve sabitleme kelepçesiyle sabitlenebilir.
Silindir sensörler, aksesuar olmadan genişliği 5,1 ila 5,7 mm olan bir T-yuvaya takılabilir. Kelepçenin etkin yüksekliği 3,3 ile 4,5 mm arasında olmalıdır.

Silindir Enine kesit Tipik üreticiler
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

C-yuva Silindirler

C-yuva, özellikle Asya bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. C-yuva silindir sensörlerin montajı için genelde hiçbir aksesuar gerekmez. Sensörler, yuvanın içine itilebilir ve sabitleme kelepçesiyle sabitlenebilir.
C-yuva sensörler, E11928 T-yuva adaptörü kullanılarak bir T-yuvaya da takılabilir.
Silindir sensörler, aksesuar olmadan genişliği 3,0 ila 3,3 mm olan bir C-yuvaya takılabilir. Kelepçenin etkin yüksekliği 3,0 ile 4,0 mm arasında olmalıdır.

Silindir Enine kesit Tipik üreticiler
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Entegre Profil ve Bağlama Çubuğu Silindirleri

Profilin veya bağlama çubuğu silindirlerinin yapısı prensipte benzerdir. Pnömatik silindirde ek bir yuva bulunamazsa, silindir sensörü takmak için aksesuarlar gerekir. Sunulan aksesuarlar, ifm’nin T-yuva sensörlerine göre uyarlanmıştır. Montaj aksesuarları, kelepçe genişliğine göre seçilmelidir.

Silindir Enine kesit Tipik üreticiler
Festo
SMC C96

Düz Silindir

Düz silindirlerde, bir sabitleme yuvası ve bağlantı çubuğu gibi bir sabitleme elemanı bulunmaz. Bu nedenle, T-yuva silindir sensörlerini uyarlamak için ek aksesuarlar gerekir. Bu, pistonun çapına ve malzemeye göre farklılık gösterir.

Silindir Enine kesit Tipik üreticiler
Festo DSNU
SMC C85

Trapez Yuvalı Silindir

Trapez oluk veya kırlangıç kuyruğu oluk, genelde klasik bir T-yuvadan daha geniştir. Bu nedenle T-yuva silindir sensörünü takmak için aksesuarlar gerekir. Bu, silindir yuvasının genişliğine bağlı olarak farklılık gösterir.

Silindir Enine kesit Tipik üreticiler
Festo DSNU
SMC C85

Üreticiye Özel Silindir Yuvası

Pazarda yaygın olarak kullanılan silindir tiplerine ek olarak her zaman üreticiye özel silindir yuvaları da mevcuttur. Bu silindirlere T-yuva silindir sensörlerini takmak için özelleştirilmiş adaptörler mevcuttur.

Üreticiye özel silindirlere takmak için adaptör

Uygulamaya Göre Seçin

Uygulama Avantajlar Ürünlere gidiş

Kaynak
  • Safecoat ile kaplanmış konektör
  • Kaynak sıçramasının neden olduğu hasarları önlemek için PTFE boru
Kaynak Uygulamalarında Kullanım

Yüksek Basınçlı Temizleme
  • IP69K koruma sınıfı
  • PVC kablo
Islak Alanlarda Kullanım

Ex-Tehlikeli Alanlarda Kullanım
  • Kendinden güvenli devreler için
  • Bir Namur devre güçlendirici gerektirir
  • Tüm Atex bölgelerinde kullanılabilir
Atex II 1 D / G
  • 22. bölgede uygulanabilir
Atex II 3 D
  • 2. bölgede uygulanabilir
Atex II 3 G