• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Silindir Sensörleri
  2. Hidrolik silindirler için sensörler

Hidrolik Silindirler için Sensörler

Basınca dayanıklı konum sensörleri genelde hidrolik silindirlerde piston algılama amacıyla kullanılır. Bu ürünler, sadece ferromanyetik metalleri algılar. Sensörler, hidrolik silindirlerde son şalter olarak kullanılmalarının yanı sıra, ayrıca valflar ya da pompalar gibi diğer hidrolik bileşenlerde de kullanılır.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen tek parça tam metal gövde, 1.000 bar'a kadar basınç piklerine (patlama basıncı) karşı dayanıklıdır ve 10 milyona kadar basınç çevrimine dayanır. Geniş çalışma sıcaklık aralığı ve yüksek koruma sınıfı, sensörlerin aşırı derecede zorlu endüstriyel ortamlarda kullanımına olanak sağlar.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Son Derece Sağlam Paslanmaz Çelik Sensörler

ifm electronic, hidrolik silindir uygulamalarındaki sensörlere yönelik yüksek gereklilikler için kurum içinde geliştirilen özel bir çözüm sunmaktadır.
Bu sensör, tek parça bir paslanmaz çelik gövde içinde üretilmektedir. Bu sayede, 500 bar'a kadar bir işletim basıncının söz konusu olduğu basınç gereklilikleri sürekli olarak uygulanabilir. Ayrıca sağlam sensör gövdesi, bu tür uygulamalarda ortaya çıkan basınç piklerine ve patlama basınçlarına da dayanır. MFH serisi sensörler bir O-ring ve bir destek halkası aracılığıyla sızdırmaz hale getirilir. M9H serisi sensörlerde O-ring, radyal olarak takılır ve montaj sırasında ek bir mekanik sonda durdurucu görevi görür.

Sensör, iş makinelerinde veya şekillendirme teknolojisinde kullanılan silindirlerde son konumu algılar. Burada genelde, piston kolu ve piston arasındaki bir adım taranır. Çalışma prensibi nedeniyle sadece ferromanyetik metaller (çelik) algılanır. Sensörün kendisindeki bir elektronik manyetorezistif ölçüm hücresi (MR hücresi), sensörün içinde bulunan kendisiyle bitişik kalıcı manyetik alanı algılar. Dolayısıyla bu MR hücresi, kalıcı bir manyetik alanın içinde bulunur. Paslanmaz çelik gövdenin manyetik alan üzerinde bir etkisi olmadığı için, sadece piston kolunun ferromanyetik metali algılanır. Bu sayede bir ferromanyetik metale yaklaşılabilir ve iç alan, sistem çıkışındaki elektronik aksamların karşılık gelen bir anahtarlama sinyali üreteceği şekilde değişir.

Sensör ailesi Çıkışlar Bağlantı Özellikler

Hidrolik silindir sensörleri
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • M12’ li Pigtail kablo
  • AMP’ li Pigtail kablo
  • Kablo
  • 500 bar'a kadar basınca dayanıklı
  • Ağır işe uygun metal algılama yüzeyi.
  • Yüksek patlama basıncı
  • Endüstriyel standartlara uygun gövde tasarımı
  • 10 milyondan fazla basınç çevrimi kullanım ömrü beklentisi