• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Seviye sensörlerine genel bakış
  2. Sürekli seviye uygulaması
  3. Su bazlı ortamlar

Su Bazlı Ortamlar için Seviye Sensörleri

Sensör Ailesi Takma Uzunlukları Teknoloji Sinyal Dikkat Edilecek Noktalar

LR
100…2000 mm Mikrodalga radar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Kolay yukarıdan aşağıya montaj
• Boylamasına kesilen ölçüm noktaları
• Mekanik şamandıralara mükemmel alternatif

LK / LT
264…728 mm Kapasitif • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Kolay yukarıdan aşağıya montaj
• Bağımsız taşma emniyeti
• LT modelleri sıcaklık çıkışı içerir

KQ10
228 mm
istiflenebilir
Kapasitif • Anahtar
• IO-Link
• Flanşlar veya yapıştırıcılar kullanılarak metalik olmayan tankın dışında montaj
• Cihazlar, daha büyük tankları kapsamak için istiflenebilir
• LED çubuk grafik aracılığıyla bir bakışta seviyeyi görme olanağı

PS
0…1 bar Hidrostatik basınç Verici • Tankın içine bırakmak yeterlidir
• 2 telli verici
• Dahili havalandırmalı kablo aracılığıyla basınç dengeleme

PN
Sınırsız Hidrostatik basınç • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Tank tabanına montaj
• İki renkli gösterge

PG
Sınırsız Hidrostatik basınç • Verici
• Anahtar
• Tank tabanına montaj
• Ölçü aleti / dijital gösterge

PA / PX
Sınırsız Hidrostatik basınç Verici • Tank tabanına montaj
• İki telli verici

UGT, UIT
8 m' ye kadar Ultrasonik • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Ortamdan bağımsız olarak doğru seviyeyi algılama
• IO-Link aracılığıyla güncel mesafe

LW21
Sınırsız Radar • Verici
• Anahtar
• IO-Link
• Temassız ölçüm prensibi
• Doğrudan veya metalik olmayan duvarlardan ölçüm
• Basınç, sıcaklık veya viskoziteden bağımsız