Hijyen Uygulamaları için Seviye Sensörleri
Sensör Ailesi | Takma Uzunlukları | Teknoloji | Sinyal | Dikkat Edilecek Noktalar |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Mikrodalga radar | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Kolay yukarıdan aşağıya montaj • Boylamasına kesilen ölçüm noktaları • Kullanım yeri dışında temizlenen 3A onaylı tasarım |
PI |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Tank tabanına montaj • Ekranlı iki telli verici |
PG |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | • Verici • Anahtar |
• Tank tabanına montaj • Ölçü aleti / dijital ekran |
PM |
Sınırsız | Hidrostatik basınç | • Verici • IO-Link |
• Tank tabanına montaj • İki telli verici |
LW27 |
Sınırsız | Radar | • Verici • Anahtar • IO-Link |
• Temassız ölçüm prensibi • Ölçüm aralığı 10 m |