• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Seviye Sensörleri

Seviye ölçümü ve değerlendirmesi, proses otomasyonunda önemli bir role sahiptir. Bir sıvı tankı fazla doldurulursa veya tanktaki sıvı kurursa, boş çalıştırılırsa ne olur?

Seviye uygulamalarına birçok teknoloji ile çözüm getirilebilir. Uygulamanız için en iyi çözümü bulun.

Her gerekliliğe uygun optimum çözüm.
  Teknoloji Uygulamalar Sensör tipi Maks. ölçüm aralığı [cm] Analog çıkış Devre çıkışı Onaylar Daha fazla bilgi
Ortamla temasta
empedans spektroskopisi

Çatal sensörlere
alternatif Kalıntıları
ve köpükleri engelleme
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Noktasal Seviye Uygulamaları
Ortamla
temasta kapasitif
Taşma emniyeti
ve kaçak denetimi için
LI - - + WHG*
Temassız
kapasitif
Metal olmayan
tank duvarları üzerinden
algılama için
KG, KI, KQ 25 - +  
Ortamla
temasta kapasitif
Hidrolik ve
soğutucu tanklarındaki
uygulamalar için
LK, LT 73 + + WHG* Sürekli Seviye Uygulamaları
Ortamla temasta
mikrodalga radar
Endüstriyel ve
hijyen uygulamaları için
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Ortamla temasta
hidrostatik
Tanklardaki ve
serbest akışlı su yollarındaki
endüstriyel ve
hijyen uygulamaları için
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Temassız
ultrasonik
Uzun mesafeler ve
zorlu yüzeyler için
UGT, UIT 800 + +  
Temassız
fotoelektrik
Uzun mesafeler için
Odaklanmış ışık spotuyla
açıdan bağımsız ölçüm
O1D 980 + +  
Temassız
fotoelektrik 3D
Çalkalanan malzemeler için
Tamlık denetimi
için
O3D 800 + +  
Temassız Radar
 
Endüstriyel ve
hijyen uygulamaları için
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
*Alman Federal Su Yasası