• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Görüntü sensörleri
  4. Cisim tanıma ve denetleme için 2D görüntü sensörleri
  5. O2D540

Nesne tanıma sensörü

O2D540

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A

Nesne tanıma sensörü

O2D540

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A

  • Maksimum kalitenin sağlanması için kontur ve yüzeylerin birleştirilebilir 2D incelemesi
  • Kullanıcı dostu yazılım, denetim kurulumunu basitleştirir
  • Güçlü algoritmalar ile zorlu gereksinimler bile karşılanabilir
  • Değişken ışık koşullarında güvenilir fonksiyon
  • Ayrıntılarda elektriğe odaklanma
  • ce
  • ukca
  • profinet
Ürün özellikleri
Işık kaynağı RGBW
Görüntü çözünürlüğü [px] 1280 x 960
Maks. okuma oranı [Hz] 40
Uygulama
Sistem Polarizasyon filtreli
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 300; (24V DC; anahtarlama çıkışlarıyla: < 600 mA)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı RGBW
Dalga boyu [nm] 625; 525; 453
Görüntü sensörü CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Tetikleme harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; dahili
Dijital girişlerin sayısı 1
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Dijital çıktıların sayısı 2; (yapılandırılabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm]
Çalışma aralığı Görüntülenen alan
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
1500 453 x 340
2000 603 x 452
2500 753 x 564
Çalışma aralığı [mm] > 85
Görüntü çözünürlüğü [px] 1280 x 960
Lens tipi standart
Polarizasyon filtresi mevcut evet
Maks. okuma oranı [Hz] 40
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri ifm Vision Assistant ile PC üzerinden
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; PROFINET
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.69
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Kullanım tipi Parametre ayarı; Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 65
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
EMC
EN IEC 61000-6-4 Radyasyon girişimi endüstriyel ortamlarda
EN IEC 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiyolojik güvenlik risk grubu 1; (EN 62471)
Elektriksel koruma
EN IEC 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 620,9
Boyutlar [mm] 45 x 45 x 86
Malzemeler Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Gorillaglas; LED pencere: PC; buton: POM
Conta malzemesi FKM
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 2 x LED, yeşil
Fonksiyon 2 x LED, sarı
Çok fonksiyonlu tuş 2 x LED, yeşil/sarı
İşletme parçaları
1 Çok fonksiyonlu tuş
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Montaj aksesuarları
Koruma camları
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - besleme
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik