• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sahada Kullanım için Röle Fişi

  • IP 67 koruma sınıfı sayesinde alan kullanımı için ideal
  • Güvenilir M12 bağlantı tekniği
  • 2 kanallı sürüm, Aşınmasız ve sıçramasız yarı iletken röleler
  • Giriş ve çıkış arasındaki galvanik ayırma

Kontrol Kabini Yerine Sahada Röle

Yüksek IP koruması ve M12 bağlantı tekniği sayesinde, otomasyon teknolojisi için giderek daha fazla bileşen, sahada kullanıma uygundur. Kural olarak, 24 V seviyeli yarı iletken çıkışları ve 20 ila 300 mA arasında maksimum anahtarlama akımları vardır. Eğer başka voltajlar, daha yüksek anahtarlama akımları veya galvanik ayırma gerekiyorsa, röleler popüler bir çözümdür - bununla birlikte, şimdiye kadar bir kontrol kabini üzerinden dolambaçlı bir yol gerekliydi.

ifm'nin yeni röle fişleri ile sahada yaygın olarak kullanılan M12 bağlantı tekniği sayesinde, kolay ve güvenilir bir şekilde bağlanabilen sahaya uyumlu röleler artık mevcuttur. Kompakt tasarımları sayesinde doğrudan sensörlerin üzerine vidalanabilirler, örneğin Y adaptör kullanarak.

Güvenli Bir Şekilde Ayrılmış

Giriş ve çıkış arasındaki galvanik ayırma sayesinde, girişteki 24 V DC sinyali, çıkıştaki bağımsız bir başka voltaj potansiyelini değiştirebilir.

Küçük, Büyüğü Anahtarlar

Röle fişi, sensörlerin çıkışlarında mevcut olanlar gibi küçük akımlarla çıkış tarafında 1 A'e kadar olan daha büyük akımları anahtarlar.

Güvenilir ve Aşınmasızdır

Fiş anahtarında "temiz bir biçimde" kullanılan yarı iletken röleler, yani: anahtarlama sıçraması yok, temas yüzeylerinde kaynak yok ve hepsinden önemlisi: aşınma yok. Bu, röleyi son derece dayanıklı kılar.

Kolay Bağlantı

Sahadaki diğer cihazlara doğrudan bağlantı, sağlam ve endüstriyel olarak uyumlu M12 bağlantı tekniği aracılığıyla yapılır. Eğer gerekirse, giriş tarafında EBC116 Y dağıtıcı ile ve çıkış tarafında EVCA47 Y bağlantı kablosuyla harici bir voltaj beslemesi bağlanabilir.