röle adaptörü
DP1603
Relais Adapter/2xNO
röle adaptörü
DP1603
Relais Adapter/2xNO
- IP 67 koruma sınıfı sayesinde alan kullanımı için ideal
- Güvenilir M12 bağlantı tekniği
- 2 kanallı sürüm
- Aşınmasız ve sıçramasız yarı iletken röleler
- Giriş ve çıkış arasındaki galvanik ayırma
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) ; SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Çıkışlar
Voltaj aralığı DC [V] | 0...32; (SELV/PELV de) | |
---|---|---|
Voltaj aralığı AC [V] | 0...20; ((ıslak ortamlarda: 0...16 V); SELV/PELV de) | |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000 | |
Röle çıkışlarının sayısı | 2 | |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 1 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | |||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) | |||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | |||
Koruma | IP 67 | |||
Kirlilik derecesi | 2; (kurulumdan ve cihazı çıkartmadan önce:) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 942 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 82,2 |
---|---|
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] | 35 |
Boyutlar [mm] | 63 x 30 x 24 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A |