• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Anahtarlama amplifikatörleri
  4. DP1613

röle adaptörü

DP1613

Relais Adapter/2xNC

röle adaptörü

DP1613

Relais Adapter/2xNC

  • IP 67 koruma sınıfı sayesinde alan kullanımı için ideal
  • Güvenilir M12 bağlantı tekniği
  • 2 kanallı sürüm
  • Aşınmasız ve sıçramasız yarı iletken röleler
  • Giriş ve çıkış arasındaki galvanik ayırma
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Boyutlar [mm] 63 x 30 x 24
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) ; SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] < 10
Maks. akım yükü toplamı [A] 2
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 2
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Dijital girişlerin devresi PNP
Çıkışlar
Voltaj aralığı DC [V] 0...32; (SELV/PELV de)
Voltaj aralığı AC [V] 0...20; ((ıslak ortamlarda: 0...16 V); SELV/PELV de)
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 1000
Röle çıkışlarının sayısı 2
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 1
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz]
kapasitif yüksüz
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67
Kirlilik derecesi 2; (kurulumdan ve cihazı çıkartmadan önce:)
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 942
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 82,8
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] 35
Boyutlar [mm] 63 x 30 x 24
Malzemeler Gövde: PA
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Montaj klipsi
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A