• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link Endüstriyel Haberleşme Modülleri için DIN Rayı Adaptörü

  • IO-Link Masterlarının, Ethernet Anahtarlarının ve Giriş/Çıkış Modüllerinin DIN Rayına Aktarılması
  • Çeşitli Modül Boyutları için Komple Montaj Seti
  • Basit, Hızlı ve Titreşime Dayanıklı Montaj
  • Zorlu Ortamlar için Sağlam Tasarım
  • Doğrudan Makineye veya Kontrol Kabinine Kurulum için

Esnek

İster doğrudan makinede isterse kontrol kabininde olsun, artık IO-Link masterlar ve modülleri DIN rayına hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir. Dahası, adaptörler, modülleri değiştirmek veya yükseltmek için hızlı bir çözüm sunar.

Uyumlu

DIN rayı adaptörünün iki boyutu mevcuttur. Örneğin, küçük model 4 bağlantı noktalı IO-Link masterlar için tasarlanırken, büyük adaptör hem 4 bağlantı noktalı hem de 8 bağlantı noktalı IO-Link masterları destekler.

Ek olarak, DIN ray adaptörleri IO-Link modülleri, Ethernet anahtarları, Ethernet Giriş/Çıkış modülleri ve pasif dağıtıcı kutular için de kullanılabilir.

DIN Rayı Adaptörü Özellikle Aşağıdaki Modüller için Uygundur:

Otomasyon ve IT Dünyası için IO-Link Master

Merkezi olmayan IO-Link master modülleri, akıllı IO-Link sensörleri ve alan veriyolu arasında bir ağ geçidi (gateway) görevi görür. Ayrıca akıllı sensörlerin önemli bilgileri eş zamanlı olarak IT dünyasına gönderilebilir. Ayrı bir IoT Ethernet soketi ile IT ağı, otomasyon ağından tamamen ayrı olarak kurulabilir. Sensör bilgileri, kurulan TCP/IP JSON arayüzü aracılığıyla IT dünyasına aktarılır.

Ethernet I/O Modülleri

Merkezi olmayan DI modülleri, ikili sensörler ve endüstriyel haberleşme arasında bir ağ geçidi (gateway) görevi görür. Bu, sahadaki ikili anahtarlama sinyallerinin doğrudan endüstriyel haberleşme üzerinden iletilebileceği anlamına gelir.

Ethernet Anahtarları

Merkezi olmayan modüller, sahadaki katılımcılar arasında ağ düğümü işlevi görür. Doğrudan sağlam ve güvenilir M12 bağlantı hattı ile bağlanırlar.

IO-Link I/O Modülleri

Bu IO-Link modülleri, geleneksel dijital ve analog sensörlerin yanı sıra dijital aktüatörlerin IO-Link’e bağlanmasına olanak tanımaktadır. Bu amaç için, sabit bir yapılandırmaya sahip olan veya müşterilerin kendileri tarafından yapılandırılabilen bağlantı noktalı modüller sunuyoruz. Analog ve dijital bağlantı noktalarını tek bir modülde serbestçe birleştirmeye yönelik bu benzersiz yetenek, maliyet tasarrufu sağlar. Master üzerinde yalnızca bir IO-Link bağlantı noktasına ihtiyacınız var.