• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. Montaj aksesuarları
  5. E78000

DIN ray adaptörü

E78000

DIN rail adapter 3/4 rows

DIN ray adaptörü

E78000

DIN rail adapter 3/4 rows

  • IO-Link masterlarının, Ethernet anahtarlarının ve Giriş/Çıkış modüllerinin DIN rayına aktarılması
  • Çeşitli modül boyutları için komple montaj seti
  • Basit, hızlı ve titreşime dayanıklı montaj
  • Zorlu ortamlar için sağlam tasarım
  • Doğrudan makineye veya kontrol kabinine kurulum için
Uygulama
Dizayn DIN ray montajı için, örn. IO-Link master 4-Port
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 87,6
Montaj şekli DIN raya motaj
Boyutlar [mm] 152 x 60 x 19
Malzemeler DIN ray adaptörü: PC/ABS; dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Aksesuarlar
Parçalar
rondela 2 x M5
vida 2 x M5 x 30
vida 1 x M5 x 10
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet