• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Ethernet saha modülleri
  4. Fabrika otomasyonu ve mobil makineler için Ethernet siviçler
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • PROFINET Class A için (yönetilmeyen) 6-port anahtar
  • Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Uygulama
Dizayn saha uygulamaları için Profinet switch
Uygulama für PROFINET-Netzwerke
Papatya dizimi fonksiyonu Güç kaynağı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV de))
Nominal gerilim DC [V] 12 / 24
Akım tüketimi [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Koruma sınıfı III
Ters kutuplama koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 6
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Arayüzlerle ilgili not
PROFINET Sınıf A Uyumu (CC-A)
proses tipi: Sakla ve İlet
auto polarity
auto negotiation
auto MDI-X
QoS (Quality of Service - Hizmet Kalitesi): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
öncelik sırası: 4
MAC tablo boyutu: 2000 adres
bloklama: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 65; IP 66; IP 67
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
UN/ECE-R10 Ses emisyonu ve ses girişimi: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pals 1 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (12 V)
ISO 7637-2 pals 2a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 2b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (12 V)
ISO 7637-2 pals 3a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 3b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 5a Şiddet seviyesi 3 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 1 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 2a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 2b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 3a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 3b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 315,15
Malzemeler Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
X1...X6 Soketli: 6 x M12; kodlama: D; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
XD1 Soketli: 1 x M12; kodlama: L
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
XD2 Soketli: 1 x M12; kodlama: L; Conta: FKM