• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E80410

RFID etiket

E80410

ID-TAG/30X65/06

RFID etiket

E80410

ID-TAG/30X65/06

  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama üretim kontrolünde RFID kodlama
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 512
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 182,4
Boyutlar [mm] 30 x 65 x 0,6
Açıklamalar
Paket miktarı 50 adet