Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazı
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazı
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Uygulama
Radyo onayı | ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Çin; Güney Kore; Japonya; Tayvan; Singapur; Malezya; Hindistan; Viyetnam | |
---|---|---|
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 500 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Çıkışlar
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100; (max.) |
---|
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] | 850 | ||||||
Mesafe yazma/okuma kafası için not |
|
||||||
ID-TAG mefafesi [mm] |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Protokol | PROFINET |
---|---|
Kullanım tipi | Veri iletimi |
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
|||
Kullanım tipi | Parametre ayarı |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 130 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 641,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Malzemeler | PBT / PC; paslanmaz çelik; Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Soketli: 2 x M12; kodlama: D |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
PWR | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|