RFID etiket
E80344
ID-TAG/16X3/06
RFID etiket
E80344
ID-TAG/16X3/06
- RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
- İşlenecek parça tarşıyıcının ve ürünlerin güvenilir şekilde kodlanması
- Metal ve metal olmayan malzemelere montaj için küçük kompakt etiketler
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 85 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 896 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | ICODE SLIX |
Blok sayısı | 28 |
Blok alanı [Byte] | 4 |
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
Radyo onayı | ISO 15693 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 12,4 |
---|---|
Montaj şekli | metal olmayan malzemelere montaj; (bir yüzeye yapıştırarak) |
Boyutlar [mm] | Ø 16 / L = 3 |
Malzemeler | PPS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 45 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | 90 |