• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

moneo RTM ve Radar Sensörleriyle Bir CIP Sistemindeki Tanklarda Sürekli Dolum Seviyesi Ölçümü

Radar Sensörleriyle Seviye Denetimi

Bir CIP test tesisinin depolama tanklarındaki dolum seviyesinin radar sensörleriyle ölçümü ve görselleştirilmesi, moneo RTM ile izleme ve dokümantasyon.

Başlangıçtaki Durum

Tanklar iki son şalterle izlenir.
Bunlar, kontrol sistemine

  • Tankın boş olup olmadığını
  • veya tankın dolu olup olmadığını bir anahtarlama sinyali aracılığıyla bildirilir.

Aradaki seviyeler tespit edilemez.
Bu sayede, o anda hangi maddeden gerçekte ne kadar mevcut olduğu sadece sınırlı ölçüde tespit edilebilir.

 

Projenin Hedefi

Projenin amacı, tesisin kullanılabilirliğini sağlamaktır. moneo, tanklardaki temizlik maddesinin seviyesini hassas bir şekilde tespit ederek, ilgili maddenin tedarikini ne zaman organize etmesi gerektiğini operatöre zamanında bildirir.

Denetleme sistemi, CIP sisteminin kontrolüyle çakışmayacak şekilde uygulanmalıdır.

Bu, veri analizi de dahil olmak üzere sürekli dolum seviyesi ölçümü aracılığıyla gerçekleştirilir.

Geri Dönüşüm

moneo RTM yazılımı, bir sunucuya merkezi olarak kurulur.

4 depolama tankının her birine LW2720 tipinde bir radar seviye sensörü takılmıştır.
Radar sensörlerinden gelen veriler, sunucuya dahili bir VLAN kullanılarak bir IO Link master aracılığıyla aktarılır.

Sensörler takıldıktan sonra sadece referans yüksekliğin ayarlanması gerekir. Bu aşağıdaki araçlarla yapılabilir:

  • moneo configure (moneo'nun bir parçası, ayrı lisans QMP020 gerekir)
  • moneo blue app (IO-Link Bluetooth adaptörü EIO330 ek olarak gerekir)

Referans yükseklik, sıfır noktasını ve dolayısıyla dolum seviyesi ölçümü için kullanılacak referans noktasını tanımlamak için kullanılır.

Sonuç

İhtiyaç Tabanlı Bakımın Organizasyonu

Tesisin kullanılabilirliği, moneo RTM ile sürekli dolum seviyesi ölçümü ve veri analizi yapılarak sağlanır. Tankta yeterli miktarda maddenin olması sağlanır.

Yeniden doldurulan maddelerin zamanında satın alınmasını organize etmek için veri toplama ve şeffaflıktan faydalanılır.

Proses kontrolüne ek olarak, geçmiş verilerinin yardımıyla daha ileri proses analizleri ve beklenen tüketim miktarlarının değerlendirilmesi de mümkündür.

Uzaktan veri erişimi, moneo'nun diğer bir avantajıdır.

Sistem Yapısı

  1. IO-Link Master (örn. AL1351)
  2. 1 LW2720 Seviye Sensörü LW2720

Pano

Burada, uygulamaya özel panolar hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.
Bu durumda:

İlgili mevcut dolum seviyesi ve hacimle birlikte 4 tankın tümüne genel bakış

  1. Metre cinsinden dolum seviyesi
  2. Litre cinsinden hacim

Analiz

Kullanıcı, analiz fonksiyonu aracılığıyla tank seviyesini ayrıntılı olarak analiz edebilir. Dolum seviyesi değerleri sürekli olarak kaydedildiği için, bu veriler günler, haftalar ve aylar boyunca da (geçmiş verileri) görüntülenebilir.

  • Maddelerin kullanılabilirliği hakkında ampirik değerler.
  • Burada gösterilen: Boşaltma ve doldurma işlemleri için gereken sürenin belirlenmesi.
  1. Metre cinsinden dolum seviyesi
  2. Bir boşaltma prosesinin zaman aralığının belirlenmesi

Ayarlar ve Kurallar: Eşikleri Yönetme

Tanklardaki dolum seviyesi, statik sınır değerler aracılığıyla izlenir. Bu amaçla, aşıldıklarında veya ulaşılamadığında moneo'da bir uyarı veya alarm üretilen sınır değerler tanımlanmıştır.

  1. moneo "alarm tipi" (alarm/uyarı + aşıldı/ulaşılamadı)
  2. İlgili alarm tipinin sınır değeri
  3. Tepki zamanı (güncelleme periyodu = yaklaşık 1 saniye)

Bilet İşleme Kuralları

Bu fonksiyon, bir uyarı veya alarm tetiklendikten sonra ne olması gerektiğini kolayca tanımlamak için kullanılabilir, örneğin:

Düzenli yeniden doldurmanın gerektiği uygulamalar için, yeniden doldurma prosesinin optimize edilmesi önerilir.

Örneğin, bir tankta belirtilen dolum seviyesine artık ulaşılamıyorsa, yeniden doldurma prosesini tetiklemek için üretim tedarikinden sorumlu tanımlanmış bir alıcı grubuna bir e-posta bildirimi göndererek.

Hesaplanan değerler

Seviye sensörünün proses değerine ek olarak, moneo'daki hesaplanan değerlerle başka faydalı parametreler belirlenebilir.

Örneğin bu uygulamada sadece dolum seviyesi değil, aynı zamanda hacim de önemlidir.

Bunlar, dikey tipte tank silindirleridir. Bu tank geometrisi için hacim, "taban alanı çarpı yükseklik” formülü kullanılarak hesaplanabilir.

Veri akışı modelleyici

  1. m cinsinden mevcut tank dolum seviyesi
  2. Veri kaynağının birimini dönüştürme katsayısı, burada 0,001 = m
  3. mm² cinsinden tankın taban alanı
  4. Çıkışın birimini dönüştürme katsayısı, burada 1.000.000 = litre
  5. mm cinsinden birimin ölçeklenmesi
  6. mm² cinsinden taban alanı çarpı mm cinsinden dolum seviyesi = mm³ cinsinden hacim
  7. Çıkış biriminin mm³'ten litreye (dm³) ölçeklenmesi
  8. Hesaplamanın sonucu olarak litre cinsinden hacim

İlgili uygulamaya bağlı olarak başka hesaplamalar yapılabilir:

  • Eksik miktarın hesaplanması (tankın toplam hacmi - mevcut hacim)
  • Dolum seviyesinin yüzde olarak ölçeklenmesi
  • Örneğin şarap deposundaki toplam miktarı belirlemek için toplam miktarın eklenmesi (1. tankın hacmi + 2. tankın hacmi.....)

moneo configure ile Yapılandırma

İlgili moneo configure lisansı etkinleştirildiyse, sensör parametre verileri moneo'da okunabilir ve kaydedilebilir. Radar seviye sensörünü ayarlamak için referans yüksekliğin ayarlanması gerekir. Bu işlem, değerin ilgili parametre alanına girilmesi ve sensöre kaydedilmesiyle kolayca gerçekleştirilebilir.

  1. Sensörün meta verileri (cihaz adı, üretici...)
  2. Sensörü yapılandırmak için sensörün parametre verileri
  3. Mevcut proses değerlerinin canlı verileri