• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Dataflow Modeler – Hesaplanmış Değerler

“Data Flow Modeler” işlevi ile moneo, “Hesaplanmış Değerler” için mantıksal işlemler ve hesaplamalar sunar. Genellikle doğrudan tam olarak kullanılamayan sensör verilerinin yeniden hesaplanmasını veya bu verilerle daha fazla hesaplama yapılmasını sağlar. Bu, değerli proses bilgilerinin üretilmesine izin verir.

Bir örnek, 0 ... 10 V veya 4 ... 20 mA ile analog sinyaller üreten sensörlerdir. Bu voltaj veya anlık değerler, hesaplanmış değerler aracılığıyla gerçek proses değerine (örn. sıcaklık, basınç, seviye...) dönüştürülür.

Yönetici haklarına sahip yazılım kullanıcıları tarafından matematiksel işlevler, mantıklar veya sayaçlarla karşılık gelen “Veri Akışları”, grafik programlama arayüzünü (Data Flow Modeler) kullanarak kolayca oluşturulabilir.

moneo Yazılımının Ana Ekranında “Hesaplanmış Değerler” için Ayrı Bir Kutucuk Bulunur.

Hesaplanmış Değerleri Düzenleme

Bu adım için yönetici yetkisi gereklidir.

  1. Topoloji yolu
  2. Daha önce oluşturulmuş hesaplanmış değerler listesi
  3. Hesaplanmış değerler ekleme veya oluşturma

Hesaplanmış Değerin Proses Parametrelerinin Ayarı

  1. Hesaplanmış değerin adı
  2. Hesaplanmış değerin durumu
  3. Hesaplanmış değerin türü
  4. Eylemler

Semboller

Hesaplanmış değer sürükle ve bırak yoluyla topoloji yoluna eklenebilir. Değer zaten topoloji yoluna yerleştirilmişse sembol görüntülenmez.
Hesaplanmış değeri düzenleyin ➜ Data Flow Modeler açılır.
Hesaplanmış değeri kalıcı olarak silin.
Bu eylem, bir topoloji yolunda ilgili hesaplanmış değeri aramak için kullanılabilir. Yol sadece değer zaten topolojiye eklenmişse görünür.
Hesaplanmış değeri dışa aktarın: Tarayıcının indirme penceresi görünür ve hesaplanmış değer bir zip dosyası halinde yerel olarak kaydedilebilir.
Hesaplanan değer hakkında daha fazla bilgi görüntülenir.

Hesaplanan Bir Değer Oluşturma ve Yapılandırma

  1. Topoloji yolu
  2. "Untitled calculated value" işlev bloğu otomatik olarak oluşturulur
  3. Yeni bir değeri daha hızlı oluşturmak için zaten mevcut işlevlere, mantıklara veya sayaçlara sahip işlev kütüphanesi
  4. Data Flow Modeler'ı kaydetme veya iptal etme

Geleceği deneyimleyin

Endüstriyel evriminizi hızlı ve ücretsiz bir şekilde başlatın

moneo configure SA ile parametre ayarı veya moneo RTM ile durum denetimi – tüm işlevleri 30 gün süreyle ücretsiz deneyin!

moneo OS: IIoT platformu

Tüm moneo uygulamalarının kalbi ve yönetim aracı. Akıllı cihaz entegrasyonu, sistemin dijital bir görüntüsünü sağlar. Otomatik alarm fonksiyonuyla birlikte veri akışı modellerini hesaplama aracı.