Perdele și grilaje luminoase de siguranță în funcție de aplicație
Perdelele luminoase de siguranță se utilizează pretutindeni unde domeniile de pericol trebuie să fie asigurate în mod fiabil. Acestea sunt dispozitive de protecție optoelectronice, care sunt compuse din emițător și receptor. Acestea corespund cerințelor tehnice de siguranță conform tipului 2 / SIL 1 sau tipului 4 / SIL 3.
Cazurile tipice de utilizare sunt limitarea accesului și monitorizarea domeniului de pericol la celule robotizate și linii de producție. Pentru utilizarea în industria alimentară și a băuturilor, sunt disponibile aparate cu ţeavă de protecție și un tip mai înalt de protecție.