• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Perdele și grilaje luminoase de siguranță în funcție de aplicație
  2. Protecție pentru mână

Protecție pentru mână

Tip senzor Clasa de protecție Rezoluția Înălțimea / lățimea protejată Puncte de luat în considerare

Automatizare industrială
cu perdele luminoase

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1510 mm / până la 12 m • Profil compact carcasă
• Rază de acțiune și mod programabile prin cablu
•Lățimi mai mari disponibile
• releuri standard și cu blocare fascicul disponibile

Perdele luminoase pentru curățătoarele de înaltă presiune

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1810 mm / până la 15 m • carcasă acrilică preasamblată Ø55 mm
• Încălzirea interioară previne condensarea
• Clasă carcasă IP69K
• Rază de acțiune și mod programabile prin cablu
• releuri standard și cu blocare fascicul disponibile