• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Perdele și grilaje luminoase de siguranță în funcție de aplicație
  2. Protecția corpului

Protecția corpului

Tip senzor Clasa de protecție Rezoluția Înălțimea / lățimea protejată Puncte de luat în considerare

Grilaje luminoase pentru automatizări industriale

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 fascicule)
• 400 mm (3 fascicule)
• 300 mm (4 fascicule)
510…910 mm / până la 60 m
• Rază de acțiune și mod programabile prin cablu
• Sisteme active/pasive disponibile
• releuri standard și cu blocare fascicul disponibile

Grilaje luminoase pentru curățătoare de înaltă presiune

• Tip 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 fascicule)
• 400 mm (3 fascicule)
• 300 mm (4 fascicule)
510…910 mm / până la 15 m • carcasă acrilică preasamblată Ø55 mm
• Încălzirea interioară previne condensarea
• Clasă carcasă IP69K
• Rază de acțiune și mod programabile prin cablu
• releuri standard și cu blocare fascicul disponibile