• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Beneficiile IO-Link
  2. Selectare produs
  3. Convertoare și afișaje IO-Link
  4. Senzor IO-Link la două semnale analogice

Semnal de senzor IO-Link în 2x 4-20 mA

Schema de cablare a convertorului semnalului IO-Link în semnal analogic

Principiul de funcționare și setarea parametrilor convertorului EIO104

Senzorii IO-Link furnizează frecvent mai multe valori măsurate concomitent, de ex. senzori de conductivitate cu măsurarea integrată a temperaturii. Pentru a conecta acești senzori la sistemele de control existente, EIO104 convertește două valori măsurate digitale în două semnale analogice (4...20 mA). Acum, hardware-ul sistemului este pregătit pentru o viitoare digitizare.

Convertorul poate fi utilizat rapid și ușor, fără parametrizare. Cu toate acestea, dacă este necesar, acesta poate fi parametrizat prin IO-Link, de ex. pentru scalarea valorilor analogice.

Carcasă sanitară

Atât materialele speciale ale carcasei, cât și clasa de protecţie ridicată IP 67 / IP 69K permit, spre exemplu, utilizarea în industria alimentară, chiar și cu curăţarea de înaltă presiune și agenţi de curăţare agresivi.

Întrebări frecvente despre convertorul EIO104