- Beneficiile IO-Link
- Selectare produs
- Convertoare și afișaje IO-Link
- Separatoare de date
Data splitter IO-Link
Transmiteți valorile de proces către controler și nivelul IT superior
În instalațiile mai vechi, semnalele de ieșire analogice sau binare de la senzori sunt adesea trimise direct la cardurile de intrare standard ale controllerelor și prelucrate ulterior acolo. Majoritatea senzorilor din prezent sunt dotați cu IO-Link, ceea ce înseamnă că datele IO-Link relevante s-ar pierde în cazul utilizării convenționale.
Divizorul de date IO-Link permite utilizarea și procesarea acestor date într-un sistem de control convențional, care anterior funcționa în modul I/O standard (SIO). Semnalul binar aferent controlerului trece în continuare la intrările PLC în modul SIO. În plus, acesta transmite valorile de proces și alte date ale senzorilor prin IO-Link către sisteme de nivel superior, cum ar fi moneo. În funcție de senzor, acest lucru poate fi implementat și pentru semnale analogice, utilizând un cablu Y. De asemenea, este posibilă configurarea parametrilor senzorului utilizând moneo și un master IO-Link corespunzător.