Master / convertor IO-Link - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
Master / convertor IO-Link - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Configurare ușoară posibilă fără a fi necesară setarea parametrilor
- Design compact cu grad de protecție ridicat în aplicații igienice
- Setarea parametrilor prin IO-Link
- Poate fi utilizat numai în combinație cu produsele ifm
- Conversia fiabilă a semnalelor valorilor măsurate IO-Link în două semnale analogice
Acest convertor funcționează numai în combinație cu senzorii ifm specificați corespunzător (a se vedea catalogul de unități la "Descărcări").
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Aplicatie
Execuţie | master IO-Link integrat |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 30 |
Curent total Max. [A] | 0,83 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri analogice | 2 |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Precizia ieșirii analogice [%] | 0,25 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 91,45 |
---|---|
Materiale | PA; inox (1.4404 / 316L); FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Acest convertor funcționează numai în combinație cu senzorii ifm specificați corespunzător (a se vedea catalogul de unități la "Descărcări"). | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |