- Vedere de ansamblu asupra senzorilor pentru nivelul de umplere
- Inovații de produs
- Senzor de nivel cu radar
Senzor de nivel cu radar: Monitorizare precisă în medii industriale
Monitorizarea fără probleme a nivelului
Senzorul de nivel cu radar LW2120 măsoară nivelul lichidelor și al agenților vâscoși în rezervoare cu o înălțime de până la 10 metri, cu precizie și fără zone moarte. Frecvența de 80 GHz folosită asigură rezultate de măsurare stabile și precise chiar și în prezența aburului sau a condensului din rezervor.
Cu extensia de antenă, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor metalice închise, de exemplu, pe bazine deschise. Sistemul de măsurare cu radar poate pătrunde prin pereți nemetalici, adică senzorul de nivel poate detecta din exterior chiar și nivelurile din rezervoarele din plastic.
Care sunt avantajele senzorului de nivel cu radar?
Tehnologia de 80 GHz permite măsurarea concentrată și precisă a nivelului chiar și în condiții dificile de condensare, vânt, abur, lumină solară sau fluctuații de temperatură.
Principiul de măsurare fără contact previne funcționarea defectuoasă cauzată de aderența agenților sau de deteriorarea de la dispozitive de agitare. Nici măcar condițiile de proces, cum ar fi densitatea, vâscozitatea, temperatura, presiunea și pH-ul, nu afectează măsurătoarea.
Structurile care interferează sunt eliminate de algoritmul inteligent, minimizând setarea parametrilor și asigurând o măsurare fiabilă și fără probleme a nivelului.
Tehnologia standard de conectare M12 reduce erorile în timpul configurării. Este necesară doar o singură valoare pentru setarea parametrilor, făcând astfel configurarea rapidă și ușoară.
Cu ajutorul extensiei de antenă, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor de plastic închise și deasupra rezervoarelor deschise.
Aplicații
Caz de utilizare - tratarea apei
Măsurare radar fără contact în rezervoare
De mai bine de 30 de ani, EnviroFALK GmbH proiectează, produce și vinde sisteme de apă pură și ultrapură pentru o gamă largă de industrii din întreaga lume. Pentru monitorizarea nivelului fără contact în rezervoare, EnviroFALK utilizează senzorul de nivel cu radar LW2120.
Senzorul poate detecta niveluri până la o înălțime de 10 metri, fără zone moarte și la o rezoluție de ordinul milimetrilor. Frecvența de 80 GHz utilizată asigură rezultate de măsurare stabile și precise chiar și în spații restrânse. Cu ajutorul extensiei de antenă, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor metalice închise, de exemplu, pe bazine deschise sau rezervoare din plastic.
Tehnologia standard de conectare M12 asigură o instalare fără erori în câteva minute, în timp ce IO-Link adaugă confortul setării și citirii de la distanță a parametrilor. Algoritmul inteligent din unitate face ca setarea parametrilor prin IO-Link să pară o joacă de copii: După ce setați o dată înălțimea de referință, senzorul indică imediat nivelul exact prin IO-Link.
Conexiune de sistem
Valoare adăugată datorită IO-Link
- Întreținere de la distanță
Întreținere de la distanță și setare a parametrilor prin intermediul sistemelor fieldbus stabilite și IO-Link
- Nu sunt necesare suprastructuri
- Reduceri de costuri și siguranță sporită - Configurare ușoară
Senzorul cu radar poate fi configurat rapid și ușor cu ajutorul IO-Link. Este necesar un singur parametru. - Transmitere de date fără pierderi
IO-Link permite transmiterea de date fără pierderi, întrucât pierderile de conversie sunt eliminate prin intermediul comunicării digitale, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor.