Senzor de nivel continuu
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Senzor de nivel continuu
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- Frecvența de 80 GHz permite măsurarea nivelului cu o precizie milimetrică de până la 10 metri
- Principiul de măsurare fără contact: fără defecțiuni datorate depunerilor sau uzurii
- Măsurare directă sau prin pereți nemetalici
- Instalare simplă și funcționare fără întreținere
- Setare la distanță a parametrilor senzorilor și monitorizarea nivelului prin conectarea la sistemul IT
- Configurare intuitivă și vizualizare a datelor măsurate cu ajutorul software-ului ifm Vision Assistant
Pentru configurarea inițială sunt necesare un master IO-Link și un software de setare a parametrilor (de exemplu, moneo sau LR DEVICE). Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare. Se utilizează în conformitate cu FDA numai împreună cu un adaptor igienic
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Constanta dielectricului mediului | ≥ 2 | |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă | |
Temperatura procesului [°C] | -40...150; (a se vedea diagrama și nota de la observații) | |
Viteza maxima pentru schimbare de nivel [mm/s] | 200 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 8 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 8 | |
Aprobare radio pentru | EU/RED; Regatul Unit; Coreea de Sud; SUA; Canada; Australia; Noua Zeelandă; Vietnam; Singapore | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 15 |
Principiu de masură | FMCW (tehnologie de 80 GHz); gama de frecvențe 77 - 81 Hz |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1; (2 parametrizabile) |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | 10; (vezi diagrama:) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | > 3 |
Precizia / Devieri
Precizia |
|
|
---|---|---|
Rezolutie [mm] | 1 | |
Semnal zero (curent) [mA] | 3,8 | |
Semnal complet (curent) [mA] | 20,5 | |
Deviatia temperaturii per 10 K | ± 1 mm |
Timpi de raspuns
Timp reacţie [ms] | 330 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 | |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 330 |
Date mecanice
Greutate [g] | 723,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiale în contact cu mediul | PTFE; EPDM; FVMQ atunci când este utilizat fără adaptorul Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,76 |
Observaţii
Indicaţii | Pentru configurarea inițială sunt necesare un master IO-Link și un software de setare a parametrilor (de exemplu, moneo sau LR DEVICE).; Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare.; Se utilizează în conformitate cu FDA numai împreună cu un adaptor igienic |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Unghiul fasciculului
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|