Măsurarea nivelului de umplere și evaluarea sa joacă un rol important în automatizarea procesului. Ce se întâmplă dacă un rezervor cu lichid este umplut excesiv sau este gol?
Aplicațiile pentru nivelul de umplere pot fi soluționate printr-o varietate de tehnologii. Găsiți cea mai bună soluție pentru aplicația dumneavoastră.
Tehnologia | Aplicații | Tipul senzorului | Domeniu max. de măsurare [cm] | Ieșire analogică | Ieșire de comutare | Aprobări | Informații suplimentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectroscopia impedanței în contact cu mediul |
Alternativă la furcile vibratoare Suprimarea reziduurilor și a spumei |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Aplicații pentru nivelul-limită | |
Capacitiv în contact cu mediul |
Pentru protecția contra suprasarcinii și monitorizarea scurgerilor |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Capacitiv fără contact |
Pentru detectarea prin pereții nemetalici ai rezervorului |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
Capacitiv în contact cu mediul |
Pentru aplicații cu rezervoare hidraulice și cu lichide de răcire |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Aplicații pentru nivel continuu de umplere | |
Radar cu unde ghidate în contact cu mediul |
Pentru aplicații industriale și igienice |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
Hidrostatic în contact cu mediul |
Pentru aplicații industriale și igienice în rezervoare și pe căile navigabile cu curgere liberă |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
Ultrasunete fără contact |
Pentru distanțe lungi și suprafețe dificile |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
Fotoelectric fără contact |
Pentru distanțe lungi Măsurare cu unghi independent cu fascicul luminos focalizat |
O1D | 980 | + | + | |||
Fotoelectric 3D fără contact |
Pentru produs în vrac Pentru monitorizarea completitudinii |
O3D | 800 | + | + | |||
Radar fără contact |
Pentru aplicații industriale și igienice |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
*Legea federală germană privind apa |