Transmiterea non-stop a semnalelor digitale ale senzorilor prin fieldbus
- Module de intrare digitală pentru PROFINET, EtherNet/IP și Modbus TCP
- Conectarea directă a senzorilor simplifică structura rețelei
- Funcție integrată de contorizare pentru a implementa cu ușurință aplicații de contorizare de înaltă frecvență
- Carcasă robustă potrivită pentru utilizarea în medii cu cerințe de curățare prin spălare
Module Ethernet pentru aplicații de teren
Modulele DI descentralizate servesc drept gateway între senzorii binari și fieldbus. Acest lucru înseamnă că semnalele de comutare binare din teren pot fi transmise direct prin intermediul fieldbusului. Nu sunt necesare alte sisteme de transmisie în topologia fieldbus.
Robust și permanent etanș
Modulele ifm reprezintă alegerea perfectă, chiar și în cele mai dificile medii: Materialele și metodele de producție sunt identice cu cele ale cablurilor jumper ifm din seriile de produse EVC și EVF, care au fost verificate și testate. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 sigure, rezistente permanent la pătrundere, ale cablurile de conectare.
Avantaje și beneficiile clienților
Extinderea gamei IO-Link master cu module de intrare digitală
Modulele Ethernet sunt completarea perfectă a gamei IO-Link master de la ifm. Acestea au același design, configurație a porturilor și conexiuni M12 standardizate.
Funcție integrată de contorizare pentru aplicații de contorizare de înaltă frecvență
Funcția de contorizare de înaltă frecvență poate fi activată prin intermediul PLC. Impulsurile transmise de senzor sunt numărate în cadrul modulului și sunt transmise ciclic către PLC, sub forma unui pachet de contor. Acest lucru asigură o contorizare precisă, care nu este afectată de timpul de ciclu al PLC-ului.
Alimentare puternică cu tensiune
Modulele Ethernet oferă diferite opțiuni de conectare pentru alimentarea cu tensiune: un conector M12 cu cod A cu 1 x 4 A și un conector M12 cu cod L cu 2 x 16 A. Acesta din urmă poate fi conectat în lanț la alte module din gama de produse.