- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu fișă pentru alimentarea cu energie pentru modulele de câmp
- E12642
Cabluri de conectare cu mufa
E12642
ADOGX050MSS0005H05
Cabluri de conectare cu mufa
E12642
ADOGX050MSS0005H05
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Transfer intens datorită intensității mari a curentului
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 63 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1082,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 49 x 15,6 x 15,6 |
Materiale | PP |
Material turnat | TPE |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|