Capac acoperire
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
Capac acoperire
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
- Protecție contra umezelii ce pătrunde în cutiile de distribuție și module
- Asigurarea gradului de protecție chiar dacă prizele nu sunt folosite
Aplicatie
Execuţie | pentru prizele M12 ale modulelor ClassicLine, modulelor CompactLine si AirBoxes |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 11 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PA negru |
Moment de strângere [Nm] | pentru cuplurile de strângere, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale aparatului respectiv |
Observaţii
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|