- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru Ethernet
- EVC927
Cablu pentru conexiune Ethernet
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
Cablu pentru conexiune Ethernet
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
- Cu conector M12 robust Industrial Ethernet
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
- O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Aplicatie | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 1,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20) |
Date mecanice
Greutate [g] | 333,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU / PC | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit |