Senzorii Kplus pentru zone de sudură sunt imuni la câmpuri electromagnetice
- Interval de detectare uniform pentru detectarea sigură a tuturor metalelor
- Fără lipirea zgurii de sudură datorită stratului anti-aderent
- Tehnologie de senzor imună la câmpul electromagnetic pentru a preveni comutarea incorectă
- Interval mare de temperatură pentru uz industrial
- IP 65 până la IP 69K pentru o fiabilitate mai ridicată
Pentru utilizarea în aplicații de sudură dificile
Senzorii Kplus inductivi rezistă la cele mai dificile condiții de funcționare existente în procesele de sudură. Carcasa senzorului și piulițele de fixare au un strat antiaderent pentru a preveni lipirea zgurii de sudură. Suplimentar, noua tehnologie a senzorului este robustă față de câmpurile magnetice puternice, care apar pe durata sudurii și, din acest motiv, previne fiabil comutarea incorectă.
Conexiunea rapidă cu ajutorul conectorului M12 standard și a cablului potrivit din gama ecolink reprezintă baza ideală pentru uz permanent.