• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

O alegere sigură: mecanisme de tragere cu sârmă pentru traductoare

  • Detectare cu precizie a poziției inclusiv pe distanțe lungi
  • Fiabilitate operațională ridicată datorită construcției mecanice robuste chiar și în condiții de tensiune permanentă
  • Compatibil mecanic între producători, pentru traductoarele cu flanșă de sincronizare
  • Design compact chiar și cu frânghii de până la 15 m

Poziționare exactă inclusiv pe distanțe lungi

Mecanismele de tragere cu sârmă pentru traductoare reprezintă alegerea ideală dacă pozițiile trebuie determinată cu precizie pe distanțe drepte. Exemple de interval de utilizare de la distanțe scurte, de exemplu platforme de ridicare cu articulație tip foarfecă sau stivuitoare cu furcă, până la distanțe lungi, cum ar fi cele acoperite de cărucioare pe brațele macaralelor sau sistemele de transport din depozitele de mare înălțime.

Conexiune solidă, robustă contra influențelor exterioare

Avantajul principiului cu troliu: există o conexiune continuă între traductor și obiectul în mișcare. În mare parte sunt eliminate efectele negative asupra detectării distanței, de ex. cauzate de murdărie la măsurarea optică a distanței. Componentele mecanice sunt concepute pentru utilizarea industrială, de lungă durată cu până la 1 milion de trageri.