Manson de fixare cu opritor de capat
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
Manson de fixare cu opritor de capat
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
- Opritor pentru poziția de instalare definită
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Înlocuire facilă și rapidă, fără reajustare
- Protecție fiabilă contra deteriorării
- Rezistent la stropii de sudură datorită capacului duroplast și stratului non-aderent
Aplicatie
Caracteristici speciale | anti-stropi |
---|---|
Execuţie | cu fixare |
Date mecanice
Greutate [g] | 28,25 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara) |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Diametru interior [mm] | 8 |
Materiale | oţel galvanizat; anti-stropi; piulite de blocare: oţel galvanizat; anti-stropi |
Moment de strângere [Nm] | 5; (piulite de blocare: 10) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|