Manson de fixare cu opritor de capat
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Manson de fixare cu opritor de capat
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Opritor pentru poziția de instalare definită
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Înlocuire facilă și rapidă, fără reajustare
- Protecție fiabilă contra deteriorării
- Rezistent la stropii de sudură datorită capacului duroplast și stratului non-aderent
Aplicatie
Caracteristici speciale | anti-stropi |
---|---|
Execuţie | cu fixare |
Date mecanice
Greutate [g] | 55,3 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara); din cauza materialului de alama, pot apărea reduceri negative ale intervalului de detectare (domeniu de detectare redus) |
Dimensiuni [mm] | M22 x 1 |
Desemnarea firului | M22 x 1 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Materiale | alama anti-stropi; Piuliţe: alama anti-stropi |
Moment de strângere [Nm] | 5; (piulite de blocare: 10) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|