• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Alimentare inteligentă cu tensiune direct pe teren

  • Montajul pe teren reduce pierderile de tensiune cauzate de traseele lungi de cabluri
  • Nu este necesar niciun tablou de control datorită clasei de protecţie IP 67K
  • Ieşiri protejate de siguranţe electronice
  • Tensiune de ieşire ajustabilă; curentul pentru fiecare ieşire poate fi setată separat
  • LED-uri de stare şi diagnoză

Alimentare cu tensiune direct pe teren

Tot mai mulţi utilizatori montează componentele de comandă descentralizat pe utilaj în locul tabloului de control, de exemplu IO-Link Masteri sau alte module pe teren. Prin alimentarea clasică cu tensiune de la tabloul de control au loc căderi critice de tensiune din cauza curenţilor tari prin cablurile lungi. Pentru a preveni aceasta, ifm oferă o alimentare puternică cu tensiune pentru montajul direct pe teren.

Avantaje şi beneficii suplimentare ale clienţilor

Ieşiri ajustabile

Tensiunea de 24 V a circuitelor de ieşire poate fi setată într-o manieră extinsă cu ajutorul butoanelor de pe sursa de alimentare cu tensiune. Aceasta poate fi crescută uşor, spre exemplu, astfel încât, în pofida căderii de tensiune pe cablurile de alimentare lungi, să ajungă exact 24 V la consumatorul conectat. Utilizatorul poate seta curentul de declanşare al celor patru siguranţe electronice. Aceasta oferă o protecţie maximă în cazul unui scurtcircuit sau supracurent în circuitul secundar.

Funcţionarea şi display-ul

Pe panoul frontal, alimentarea cu tensiune are trei butoane pentru setarea valorii curentului şi a tensiunii. Un rând cu LED-uri de culori diferite oferă de asemenea o vedere de ansamblu rapidă asupra stării şi permite o diagnoză rapidă în cazul unei erori. Acesta prezintă curentul actual al unităţii de alimentare cu tensiune sau circuitele de ieşire individuală între 0...200 %, valorile setate ale curentului şi tensiunii şi siguranţele care s-au declanşat. Fiecare circuit de ieşire dispune de un buton de resetare a siguranţei.

Fiabilitate sporită

Siguranţele electronice detectează fiabil scurtcircuitele chiar şi la rezistenţe ridicate ale cablurilor. Datorită celor patru circuite de ieşire cu siguranţă individuală, un circuit defect este oprit selectiv, iar circuitele intacte continuă să funcţioneze în siguranţă. Alimentarea este garantată chiar şi la vârfurile înalte de tensiune, cum ar fi comutarea sarcinilor capacitive.

Imaginați-vă ce ar însemna dacă sistemul dumneavoastră ar putea fi configurat fără un tablou de comandă.

Protecţia în circuitul secundar

Siguranţele electronice integrate protejează fiabil componentele conectate la sursa de alimentare cu tensiune de 24 V contra curentului excesiv şi a scurtcircuitelor.

Accesorii