- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E20429
Cabluri de conectare cu mufa
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Cabluri de conectare cu mufa
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...80 |
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 279,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune |
---|