- Produse
- Tehnologia de conectare
- Confecţionabil
- Mufe de conectare pentru alimentarea cu energie pentru modulele de câmp
- E12672
Conector demontabil mama
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Conector demontabil mama
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | codificat L |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 63 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 53,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 20 x 20 x 58 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale cu surub: 1,5...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...13 mm; max. 1,5 cu metal la capat de fir |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
---|